Sempell-P-P001260

Valvola di sicurezza per vapore ad alta pressione modello SOT Sempell, molla a disco

Descrizione del prodotto

Valvola di sicurezza ad alta pressione per la protezione della caldaia in caso di modello con molla a disco con estremità a saldare o connessioni flangiate

Funzionalità

  • Elevata tenuta fino alla pressione impostata dovuta al carico supplementare
  • Funzionamento fluido (nessuna forza di apertura)
  • La molla a disco consente forze superiori rispetto alla molla ad elica cilindrica. Ciò comporta pressioni impostate elevate anche per capacità elevate.
  • Mechanical lift stop ensures functional stability
  • Bloccaggio per test idrostatico senza parti aggiuntive
  • Consentita pressione di ritorno elevata
Dimensioni ingresso:
DN 100 – DN 600
NPS 4 – NPS24
Campo di temperatura:
Fino a +700 °C/+1300 °F
Pressione impostata:
10 bar – 450 bar
Diametro di passaggio
66 mm – 438 mm
Design:
Coperchio aperto
Pistone bilanciato
Tipo con molla a disco
assistito pneumaticamente
Materiale corpo:
1.0460/SA105
1.0619/SA216 WCB
1.7335/SA182 F12
1.7357/SA217 WC6
1.7380/SA18 F22
1.7379/SA217 WC9
1.4903/SA182 F91
1.4901/SA182 F92
Accessori:
Indicatore di posizione

Documenti e schemi