Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Sempell-P-P001261

Unità di controllo pneumatico modello STE5 Sempell

Descrizione del prodotto

Unità di controllo collaudata tipo TÜV per l'azionamento di valvole di sicurezza caricate a molla come sistemi controllati di scarico della pressione di sicurezza (CSPRS) a norma EN ISO 4126-5

Funzionalità

  • Elevata tenuta fino alla pressione impostata dovuta al carico supplementare
  • Small opening and closing pressure differences
  • Accuratezza e riproducibilità elevate delle impostazioni
  • Apertura possibile anche al di sotto della pressione impostata
  • Regolazione della pressione della valvola di sicurezza durante il normale funzionamento dell'impianto
  • Verifica della funzione di controllo senza utilizzo della valvola di sicurezza
  • Con una sola unità è possibile azionare più di una valvola di sicurezza
  • In caso di guasto, la valvola di sicurezza si apre come valvola a molla diretta (funzione fail-safe)
  • Non è richiesta l'alimentazione elettrica
  • Ideale per la protezione dalle esplosioni
Temperatura ambiente:
Max. 60 °C
Alimentazione aria compressa:
4 bar min., 8 bar max.
Consumo d'aria:
Durante il funzionamento normale: 0,08 mN?/h
Qualità dell'aria compressa:
Filtrata ed essiccata; punto di temperatura richiesto di almeno 10 °C inferiore alla temperatura ambiente
Tipo di custodia:
IP 66
Peso:
48 kg
Altro:
Altre versioni disponibili su richiesta

Documenti e schemi