Sempell-P-P001307

Unità di controllo elettropneumatico modello STE4 Sempell

Descrizione del prodotto

Unità di controllo collaudata tipo TUV per l'azionamento di valvole di sicurezza caricate a molla come sistemi controllati di scarico della pressione di sicurezza (CSPRS) a norma EN ISO 4126-5

Funzionalità

  • Elevata tenuta fino alla pressione impostata dovuta al carico supplementare
  • Small opening and closing pressure differences
  • Scarico ampiamente regolabile
  • Accuratezza e riproducibilità elevate delle impostazioni
  • Apertura possibile anche al di sotto della pressione impostata
  • Regolazione della pressione della valvola di sicurezza durante il normale funzionamento dell'impianto
  • Verifica della funzione di controllo senza utilizzo della valvola di sicurezza
  • Con una sola unità è possibile azionare più di una valvola di sicurezza
  • In caso di guasto, la valvola di sicurezza si apre come valvola a molla diretta (funzione fail–safe)
Tipo di corrente:
50 Hz
Tensione di rete:
230 V
Consumo di corrente:
60 W
Tipo di custodia:
IP55
Temperatura ambiente:
–25 °C – +60 °C
Alimentazione aria compressa:
2 bar min., 8 bar max.
Consumo d'aria:
Nessun consumo durante il funzionamento normale
Peso:
78 kg
Altre versioni disponibili su richiesta

Documenti e schemi