La serie STFE Elite combina la tecnologia di tracciamento attivo con la protezione da sovratensioni per stabilire una protezione contro lo spettro completo di transitori e picchi di tensione. Questi dispositivi si possono montare su guide DIN e proteggono l'apparecchiatura tracciando in modo continuo l'ingresso dell'alimentazione c.a. e rispondendo a transitori di tensione elevata e rumore ad alta frequenza. I filtri sono disponibili come unità monofase cablate in un'ampia gamma di amperaggi nominali e sono stati progettati in modo da assicurare anni di funzionamento senza problemi.