Tartarini-P-PRX

Piloti Serie PRX Tartarini™

Descrizione del prodotto

I piloti Serie PRX sono utilizzati principalmente in applicazioni con gas naturale, aria o altro gas non corrosivo. Hanno un doppio diaframma che offre maggiori livelli di accuratezza e sensibilità, una regolazione dello smorzatore integrale per consentire velocità regolabili di apertura e chiusura, e una regolazione del limitatore per consentire regolazioni in base alla variabilità della pressione di monte e alle oscillazioni della pressione di caricamento. Il filtro stabilizzatore Tipo SA/2 deve essere utilizzato con i piloti Serie PRX

Versioni disponibili
Tipi PRX/120 e PRX-AP/120: Piloti per il controllo del regolatore o del monitor
Tipi PRX/125 e PRX-AP/125: Piloti per il controllo del monitor operativo
Tipi PRX/181 e PRX/182: Piloti per dispositivi a chiusura rapida Tipo OS/80X-PN
Tipi PRX/131 e PRX-AP/131: Piloti per valvola booster
Tipologie di connessione
NPT da 1/4" con filettatura femmina
Pressione ammissibile
Valore generico Spec 3
Temperature
Versione di esercizio standard: da -10 a 60 °C / da 14 a 140 °F
Versione di esercizio a temperature basse: da -20 a 60 °C / da -4 a 140 °F
Hydrogen Configurations
The PRX was validated for hydrogen service through extensive high-pressurehydrogen testing to analyze shutoff performance and material compatibility. For additional details regarding the evaluation and testing, please refer to Blending Hydrogen with Natural Gas: Technical Factors to Consider

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Alta sensibilità
  • Controllo accurato
  • Prestazioni adattabili