Tartarini-P-RLC20

Regolatori di riduzione della pressione caricati pneumaticamente Tartarini™ tipo RLC/20

Descrizione del prodotto

I regolatori di tipo RLC/20 sono caricati pneumaticamente, ad alloggiamento singolo, con disco a valvola controbilanciato. Sono impiegati normalmente in stazioni di distribuzione del gas per utilizzo automobilistico. Possono essere impiegati anche in installazioni industriali utilizzando gas ad alta pressione compresso in cilindri e installazioni con carrello a cilindro normalmente alimentate attraverso la conduttura.

Diametro e tipologia di connessione
Filettato NPT da 1"
Pressione ammissibile per il corpo
320 bar / 4641 psig
Campo di pressione di monte
Da 30 a 320 bar / da 435 a 4641 psig
Pressione di valle
Da 20 a 250 bar / da 290 a 3626 psig
Pressione differenziale operativa minima
10 bar / 145 psig

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Disco a valvola controbilanciato
  • Configurazioni a flange di saldatura o filettate
  • Filtro e valvola di sfogo incorporati