Tartarini-P-VS-FL

Valvola di sfogo azionata da pilota Serie VS-FL Tartarini™

Descrizione del prodotto

Le valvole di sfogo servocontrollate sono idonee per l'installazione con qualsiasi gas non corrosivo. Assicurano un'impostazione accurata, una chiusura perfetta e un'elevata portata di scarico. La Serie VS-FL è in conformità alla DESP PED 2014/68-UE ed è classificata nella Categoria IV

ped
Versioni disponibili
Tipo VS-FL-BP: Applicazioni a bassa e media pressione con tipo di pilota PRX/182
Tipo VS-FL: Applicazioni a media e alta pressione con pilota Tipo PRX/182 o PRX-AP/182
Tutte le valvole di sfogo di tipo VS-FL sono disponibili con o senza silenziatore di Tipo SR
Diametro
Serie VS-FL: DN 25, 40, 50, 65, 80, 100, 150 e 200* / NPS 1, 1-1/2, 2, 2-1/2, 3, 4, 6 e 8** DN 200 / La versione NPS 8 BP non è disponibile
Tipologie di connessione
PN 16 / CL150, CL300 e CL600
Campo di pressione di monte
Rating della flangia PN16, PN25, CL150
  Campo della pressione di monte: da 0,2 a 20 bar / da 2,9 a 290 psig
Rating della flangia CL300, CL600
  Campo della pressione di monte: da 1 a 100 bar / da 14,5 a 1450 psig
Campo di taratura
Rating della flangia PN 16 / CL1500,5 - 19,3 bar / 7,25 - 280 psig Rating della flangia CL300, CL6001 - 80 bar / 14,5 - 1160 psig
Precisione
Fino a ±1%
Temperature
Versione di esercizio standard: da -10 a 60 °C / da 14 a 140 °F Versione temperature basse di lavoro: da -20 a 60 °C / da -4 a 140 °F

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Compattezza
  • Semplice installazione
  • Alta capacità