Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tescom-P-15 Electropolish

Regolatore di pressione del gas elettrolucidato TESCOM™ serie 15

Descrizione del prodotto

La serie 15 è realizzata per applicazioni di flusso ultra elevato fino a 28.300 SLPM. La serie 15 è un regolatore di riduzione della pressione del gas sfuso, 10 Ra, ad elevatissima purezza. Ingresso di 20,7 bar/300 psig, uscita di 10,3 bar/150 psig. Disponibile opzione con controllo elettro-pneumatico. Ideale per l'utilizzo nell'erogazione di gas sfuso presso strutture.

Valore nominale di pressione
Pressione di ingresso massima: 20,7 bar/300 psig
Campi di pressione di uscita: 9,0 e 10,3 bar/130 e 150 psig
Materiale
Corpo: acciaio inossidabile 316L
Membrana o soffietti: acciaio inossidabile 316L
Sede: PCTFE o Teflon®
Tenuta: Viton®
Parti rimanenti: acciaio inossidabile 316L
Temperatura di esercizio
Da -29 °C a 65 °C/da -20 °F a 150 °F
Dimensione e tipo di porta
Tubazioni 3/4
Tubazioni 1
Tubazioni 1-1/2
Tubazioni 2
Portata
Membrana: Cv = 8,0
Soffietti: Cv = 14,0
Tipo di carico
Molla, azionamento pneumatico
Peso
24,9 kg/55 lb
Ulteriori informazioni
Per modifiche personalizzate o una soluzione completa del sistema, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • L'elemento di rilevamento della membrana mantiene una pressione a valle molto accurata
  • Finiture della superficie interna 10 Ra micropollici con elettrolucidatura interna completa
  • Struttura con barra standard in acciaio inossidabile 316L
  • Sono disponibili due opzioni: regolazione a molla/con chiave ed ad azionamento pneumatico
  • Sono disponibili due opzioni di rilevamento: membrana e soffietti (l'elemento di rilevamento dei soffietti espande la portata oltre 1200 SCFM/33.960 SLPM)
  • Compatibile con il controllore elettronico ER5000

Documenti e schemi