Tescom-P-20-1000

Regolatore di pressione per gas TESCOM™ Serie 20-1000

Descrizione del prodotto

Il regolatore della serie 20-1000 è realizzato con una struttura in alluminio leggero per veicoli a gas naturale compresso a bordo con motori di almeno 7 litri. Rilevamento del pistone per un'ottima durata utile con uno scambiatore di calore per evitare il congelamento.

Valore nominale di pressione
Pressione di ingresso massima: 248 bar/3600 psig
Campi di pressione di uscita:
3,4-6,1 bar/50-89 psig
6,2-13,8 bar/90-200 psig
13,9-22,1 bar/201-320 psig
Materiale
Corpo: alluminio 6061-T6 con placcatura in nichel
Sede: Vespel®
Valvola principale: acciaio inossidabile 17-4
Sensore: alluminio 6061-T6
Inserimento sensore: acciaio inossidabile 17-4
Parti rimanenti: acciaio inossidabile serie 300, Teflon®, Buna-N, etilene propilene
Temperatura di esercizio
Da -40 °C a 93 °C/da -40 °F a 200 °F
Dimensione e tipo di porta
Tipo di porta di ingresso e uscita: SAE, NPTF
Dimensioni della porta di ingresso e uscita: ingresso 1/4, uscita 3/8
Portata
Cv = 0,5
Tipo di carico
Molla
Peso
0,6 kg/1,4 lb
Ulteriori informazioni
Per modifiche personalizzate o una soluzione di sistema completa, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Il design con rilevamento del pistone offre una durata utile ottimale ed una migliore sicurezza
  • Bassa perdita di carico, flusso elevato
  • Il design della valvola equilibrata riduce al minimo l'effetto della pressione di alimentazione
  • Struttura in alluminio leggera, lavorata in maniera rifinita
  • Utilizzata in varie applicazioni per un'ampia gamma di temperature, flussi e pressioni
  • È disponibile una vasta gamma di pressioni di uscita preimpostate
  • Lo scambiatore di calore elimina il rischio di congelamento
  • Approvazione NGV 3.1

Documenti e schemi