Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tescom-P-23 Springless

Riduttore di pressione senza filettatura e senza molla TESCOM™ 23

Descrizione del prodotto

La Serie 23 di regolatori in linea ad elevatissima purezza offre una finitura da 10 Ra micropollici con elevata portata fino a 950 SLPM. La membrana legata di serie 23 offre un design interno senza molla e filettatura con pressione di ingresso di 17,2 bar/250 psig e pressione di uscita di 6,9 bar/100 psig. Ideale per l'utilizzo con regolatore in linea a flusso elevato, eccellente per lo spurgo.

Valore nominale di pressione
Pressione di ingresso massima: 10,3 o 17,2 bar/150 o 250 psig
Campi di pressione di uscita: 0-2,1, 0-4,1, 0-6,9 bar/0-30, 0-60, 0-100 psig
Materiale
Corpo: acciaio inossidabile 316L VAR con elettrolucidatura
Sede valvola: Teflon® o PCTFE
Membrana e stelo: acciaio inossidabile 316L
Tenuta e parti rimanenti: acciaio inossidabile 316
Temperatura di esercizio
Sede Teflon®: da -40 °C a 71 °C/da -40 °F a 160 °F
Sede PCTFE: da -40 °C a 60 °C/da -40 °F a 140 °F
Dimensione e tipo di porta
Porta di ingresso e di uscita: 1/4 MVCR, fissa, 1/2 FVCR, 1/2 MVCR, tubazione 1/2, tubazione 3/4
Porte del misuratore: 1/4 HPIC, 1/4 FVCR, 1/4 MVCR, fisso, 1/4 MVCR, rotante
Portata
Cv = 1,8
Peso
1,5 kg/3,2 lb
Ulteriori informazioni
Per modifiche personalizzate o una soluzione di sistema completa, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Percorso del flusso non ostruito e uniforme per uno spurgo completo
  • Generazione di particelle ridotto al minimo grazie alla struttura priva di molla e filettatura
  • Guarnizione di arresto positiva con coperchio posizionabile
  • L'eccellente integrità delle perdite è creata dalla membrana metallo-metallo sulla guarnizione del corpo
  • Soddisfa lo standard SEMI F19, grado UHP

Documenti e schemi