Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tescom-P-26-1000

Regolatore di pressione TESCOM™ 26-1000

Descrizione del prodotto

La serie 26-1000 controlla pressioni fino a 690 bar/10.000 psig. Questo regolatore di riduzione della pressione offre ventilazione standard, fornendo una pressione di uscita ridotta. La serie 26-1000 ha una molla e un sensore intercambiabili per offrire versatilità dei prodotti. La manopola a bassa coppia è facile da regolare. Ideale per l’utilizzo in apparecchiature di test, stazioni di calibrazione e apparecchiature di produzione.

Massima pressione di monte
Acciaio inossidabile: 690 bar/10.000 psig
Ottone: 415 bar/6000 psig
Gamma di pressione di uscita
0,3-35, 0,3-55, 0,7-105, 1-175, 1,7-275, 3,4-415, 14-690 bar
5-500, 5-800, 10-1500, 15-2500, 25-4000, 50-6000, 200-10.000 psig
Materiale del corpo
Acciaio inossidabile 316 o ottone
Materiale della sede
Sede della valvola principale: Vespel®
Sede della valvola di sfiato: CTFE
Coperchio
Acciaio inossidabile serie 300
Anelli di supporto
Teflon®
Filtro da 40 micron
Bronzo o acciaio inossidabile serie 300
Trim
Acciaio inossidabile serie 300
Dimensione e tipo di porta
Tipo della porta di ingresso e di uscita: SAE, NPTF, MS33649, alta pressione, media pressione
Dimensioni della porta di ingresso e di uscita: 1/4, 3/8 (solo NPTF)
Temperatura di esercizio
Da -40 °C a 74 °C/da -40 °F a 165 °F
Portata
Standard: Cv = 0,06
Opzionale: Cv = 0,02, 0,12, 0,30
Tipo di carico
Fattore di eccesso di aria, cupola, distorsione, regolazione della chiave
Peso (senza misuratori)
Acciaio inossidabile: 2,5 kg/5,5 lb
Ottone: 2,6 kg/5,7 lb
Ulteriori informazioni
Per modifiche personalizzate o una soluzione completa del sistema, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Può essere facilmente convertito in sette diverse gamme di pressione di valle
  • Disponibile con ventilazione catturata
  • Numerose opzioni di porte di ingresso e di uscita
  • Disponibile in ottone o acciaio inossidabile
  • Lo stelo non bilanciato fornisce un arresto positivo
  • Sicurezza e affidabilità del sensore con pistoni
  • Sensibilità eccellente attraverso un'ampia gamma di impostazioni di pressione
  • Sfiata a zero psig / bar in tutte le gamme di pressione

Documenti e schemi