Tescom-P-26-2700

Regolatore di controllo della contropressione a portata elevata TESCOM™ 26-2700

Descrizione del prodotto

La Serie 26-2700 è un regolatore di contropressione a portata elevata, a bassa pressione, con opzioni di caricamento a molla, a cupola e ad aria. Ideale per l'utilizzo nel controllo di compressori e pompe e nel controllo della pressione del processo. Adatta per iniezione chimica a portata elevata e bassa pressione.

Massima pressione in ingresso
Caricato ad aria: 31,0 bar/450 psig
Caricato a cupola: 69,0 bar/1000 psig
Caricato a molla: 2,1, 5,5, 12,8, 20,7, 25,9 bar/0 -
30, 80, 185, 300, 375 psig
Sede, valvola principale
CTFE, Vespel® SP21
Corpo, coperchio, tappo posteriore
Ottone, acciaio inossidabile 303, acciaio inossidabile 316
O-ring
Buna-N, etilene propilene, Viton®
Membrana
Gylon®
Parti rimanenti
Acciaio inossidabile serie 300, Nitronic 60
Temperatura di esercizio
Vedere selettore dei codici articolo
Dimensione e tipo di porta
SAE, NPTF
1/2", 3/4"
Portata
Cv = 2,0
Tipo di carico
Molla, aria, cupola
Peso approssimativo:
10,5 lb/4,8 kg
Ulteriori informazioni
Per modifiche personalizzate o una soluzione completa del sistema, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Applicazione su gas o liquido
  • Sono disponibili modelli azionati a cupola e ad aria
  • Compatibile con i controllori elettropneumatici TESCOM ER5000
  • Elevate capacità di flusso

Documenti e schemi