Tescom-P-44-2200

Regolatore monofase TESCOM™ serie 44-2200

Descrizione del prodotto

La serie 44-2200 è un regolatore monostadio compatto, leggero, ad alta purezza per flussi di gas speciali, infiammabili ed industriali inferiori a 5 SCFM/141 SLPM. Il suo separatore con membrana metallica resistente alla diffusione assicura la purezza del gas e l’integrità. Ideale per l'utilizzo in sistemi di gas per laboratorio e per il punto di utilizzo, sistemi di campionamento, gas analizzatori di zero, intervallo e calibrazione, fornitura di carburante per rilevatori di fiamma per cromatografia e regolatori per cilindri di gas industriali e specialistici.

Pressione di ingresso massima
400, 3500 psig / 27,6, 241 bar
Campi di pressione di uscita
0-25, 0-50, 0-100, 0-250, 0-500 psig / 0-1,7, 0-3,4, 0-6,9, 0-17,2, 0-34,5 bar
Materiale corpo
Acciaio inossidabile 316L, ottone, Hastelloy® o Monel
Materiale della sede
Teflon®
Coperchio
Acciaio inossidabile serie 300, ottone
Membrana
Acciaio inossidabile 316, Elgiloy®
Parti rimanenti
Acciaio inossidabile 316, ottone, Hastelloy® o Monel
Dimensione e tipo di porta
1/4 NPTF
Temperatura di esercizio
Da -40 °C a 74 °C/da -40 °F a 165 °F
Portata
Ingresso 241 bar/3500 psig: Cv = ingresso 27,6 bar/0,06
400 psig: Cv = 0,15
Peso (senza misuratori)
0,9 kg/2 lb
Ulteriori informazioni
Per modifiche personalizzate od una soluzione completa del sistema, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Compatto
  • Progettato per ridurre al minimo la contaminazione e fornire una regolazione accurata di qualsiasi gas corrosivo, non corrosivo o tossico
  • Il modello in ottone offre maggiore economia per il controllo di supporti non corrosivi
  • La tenuta dalla membrana metallo su metallo al corpo assicura una dispersione minima verso l'interno e verso l'esterno
  • La membrana convoluta offre accuratezza eccellente e lunga durata in servizio
  • È disponibile il montaggio su palina
  • Coperchio in ottone o in acciaio inossidabile serie 300
  • Sono disponibili modelli conformi alle norme NACE

Documenti e schemi