Tescom-P-44-2900

Regolatore del gas di contropressione TESCOM™ serie 44-2900

Descrizione del prodotto

Il regolatore di contropressione serie 44-2900 è realizzato per essere compatto, estremamente sensibile e per gas industriali con flussi fino a 20 SCFM/566 SLPM. La membrana in acciaio inox avvolto fornisce eccellente sensibilità e ripetibilità; il separatore metallo-metallo riduce al minimo l'eventualità di perdite. Ideale per laboratori R&S, sistemi di processo ed impianti pilota.

Gamme a pressione controllata
0-0,83, 0-1,7, 0-3,4, 0-6,9, 0-10,3 bar
0-12, 0-25, 0-50, 0-100, 0-150 psig
Materiale
Corpo: acciaio inossidabile 316
Fermo sede: PEEK
O-ring: Viton®, Kalrez®
Membrana, molla: acciaio inossidabile 316
Parti rimanenti: acciaio inossidabile 316
Temperatura di esercizio
Da -26 °C a 60 °C/da -15 °F a 140 °F
Dimensione e tipo di porta
1/4 NPTF
Capacità di flusso
Cv = 0,30
Tipo di carico
Molla
Peso
3 lb/1,4 kg
Ulteriori informazioni
Per modifiche personalizzate od una soluzione completa del sistema, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • La membrana in acciaio inossidabile 316 fornisce un'integrità di tenuta metallo-metallo ed un'ottima sensibilità
  • Un ampio rapporto dell'area della sede di rilevamento fornisce un basso differenziale di pressione per chiusura-ritorno in sede ed un'eccellente ripetibilità
  • Arresto a prova di bolle a tutte le pressioni di rialloggiamento
  • Portata Cv = 0,3
  • Il montaggio su palina è standard
  • Adatto a gas corrosivi e non corrosivi

Documenti e schemi