Tescom-P-44-4600

Regolatore monofase TESCOM™ 44-4600

Descrizione del prodotto

La Serie 44-4600 offre regolatori monofase ad alta purezza estremamente sensibile per gas industriali, speciali e infiammabili per il controllo di bassa pressione e pressione subatmosferica. Il separatore con membrana metallica resistente alla diffusione assicura la purezza del gas e l’integrità, prevenendo le perdite. È ideale per sistemi analitici, sistemi di campionamento, sistemi di processo, impianti pilota e calibrazione.

Valore nominale di pressione
Gamma di pressione a monte: da atmosferica a 400 psig/27,6 bar
Gamma di pressione a valle: assoluta 50 mm Hg - 15 psig/1,0 bar
Materiali
Corpo e membrana: acciaio inossidabile 316
Sede: Teflon®
Molla (valvola principale): Elgiloy®
Molla (deviazione): acciaio inossidabile 316
Altre parti: acciaio inossidabile 316
Temperatura di esercizio
Da -40 °C a 74 °C/da -40 °F a 165 °F
Dimensione e tipo di porta
1/4 NPTF
Portata
Cv = 0,24
Peso (senza misuratori)
2,75 lb/1,2 kg
Ulteriori informazioni
Per modifiche personalizzate o una soluzione di sistema completa, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Ingresso opzionale 3500 psig/241 bar massimo
  • Membrana con tenuta metallo su metallo
  • L’arresto regolabile limita la pressione massima di valle
  • In acciaio inossidabile 316
  • Disponibile modello a carico d’aria o a cupola

Documenti e schemi