Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tescom-P-44-5500

Regolatore del gas di contropressione TESCOM™ serie 44-5500

Descrizione del prodotto

Il regolatore di contropressione compatto per scopi generici di serie 44-5500 controlla le pressioni fino a 20,7 bar/300 psig ed è adatto ad applicazioni su liquidi o gas. Adatto a scopi generici, apparecchiature industriali per applicazioni idrauliche o pneumatiche e controllo della pompa di contropressione.

Gamme a pressione controllata
0-3,4, 0-6,9, 0-20,7 bar/0-50, 0-100, 0-300 psig
Materiale
Corpo: acciaio inossidabile 316 od ottone
Fermo sede: PEEK
O-ring: Viton®, Kalrez®
Parti rimanenti
Modello in acciaio inossidabile: acciaio inossidabile
>Modello in ottone: ottone
Temperatura di esercizio
Da -26 °C a 93 °C/da -15 °F a 200 °F
Dimensione e tipo di porta
1/4 NPTF
Capacità di flusso
Cv = 0,30
Peso
0,9 kg/2 lb
Ulteriori informazioni
Per modifiche personalizzate od una soluzione completa del sistema, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Design compatto ed economico
  • Il design con rilevamento a pistone è sicuro ed affidabile
  • Scelta tra struttura in acciaio inossidabile o ottone
  • Cv = 0,3
  • Coppia della manopola bassa
  • Arresto a prova di bolle a tutte le pressioni di rialloggiamento
  • Il montaggio su palina è standard
  • Porte del manometro opzionale

Documenti e schemi