Tescom-P-44-6800

Regolatore di vaporizzazione TESCOM™ serie 44-6800

Descrizione del prodotto

Il nuovo regolatore di vaporizzazione di serie 44-6800 offre una tecnologia di trasferimento del calore superiore che assicura la fornitura dei campioni di vapore monofase richiesti per risultati analitici accurati. Presenta una separabilità certificata del corpo del regolatore dall’alloggiamento dei componenti elettronici per una maggiore flessibilità di installazione. La serie 44-6800 è ideale per i sistemi di lavorazione di gas, di raffinazione e di condizionamento dei campioni petrolchimici per i gascromatografi in linea.

atex-certification
csa-listed
Pressione di ingresso massima
3500 psig / 241 bar / 24.132 kPa - Standard
6000 psig / 414 bar / 41.370 kPa - Opzionale
Range di pressione di uscita
25, 50, 100, 250, 500 psig
1,7, 3,4, 6,9, 17,2, 34,5 bar
172, 345, 690, 1724, 3448 kPa
Materiale
Corpo: acciaio inossidabile 316, lega di nichel (Hastelloy®)
Sede: poliimide (Vespel® SP21)
Membrana e molla: lega di nichel-cromo-cobalto (Elgiloy®), lega di nichel (Hastelloy®)
Altre parti: acciaio inossidabile 316, lega di nichel (Hastelloy®)
Temperature di esercizio massime
Temperatura massima del supporto: 392°F / 200°C
Temperatura ambiente massima: 185 °F / 85 °C per il corpo del regolatore e 149 °F / 65 °C per l’alloggiamento dei circuiti elettrici
Temperatura ambiente minima
-40 °C/-40 °F
Riscaldatore
Riscaldatore singolo con valore nominale di 100 watt a 120 VCA e 400 watt a 240 VCA
Giro 270° controllo della temperatura del riscaldatore: da 50 °C a 400 °C/da 122 °F a 752 °F
Uscita analogica della temperatura del riscaldatore: 4-20 mA correlata a una lettura della termocoppia del riscaldatore da 50 °C a 400 °C/da 122 °F a 752 °F
Dimensione e tipo di porta
1/4" NPTF, collare delle tubazioni
Capacità di flusso
0,02
Peso
2,9 kg/6,3 lb
Informazioni supplementari
Per modifiche personalizzate od una soluzione completa del sistema, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Uso su scala mondiale: progettato per 100/240 VCA, 50/60 Hz
  • Certificazioni CSA, ATEX e IECEX per classificazione T3 (200 °C) per atmosfere con gas, vapori o liquidi infiammabili e atmosfere con polveri combustibili
  • La separabilità certificata consente all’utente di disaccoppiare il corpo del regolatore e l’alloggiamento dei componenti elettronici conservando, al contempo, le certificazioni del prodotto
  • Uscita analogica di 4-20 mA per monitoraggio remoto della temperatura e acquisizione dei dati
  • Display LED opzionale per la temperatura
  • Montaggio a pannello opzionale
  • Tecnologia avanzata di trasferimento del calore
  • Riscaldatore con controllore PID in tutte le configurazioni del prodotto
  • Selettore a singolo giro per il controllo della temperatura del riscaldatore
  • NACE MR0175/ISO 15156

Documenti e schemi