Tescom-P-54-2700

Regolatore di contropressione idraulica TESCOM™ serie 54-2700

Descrizione del prodotto

Regolatore di contropressione ad elevato flusso serie 54-2700. La sede non metallica consente applicazioni idrauliche o pneumatiche. Opzionale con carico aria per un utilizzo con il controllore elettropneumatico ER5000. Ideale per l'utilizzo nel controllo di processo, nel controllo di scarico della pompa ad elevato flusso e nei banchi per prove idrauliche.

Pressione di ingresso massima
Caricamento ad aria: 34,5 bar/500 psig
Caricamento a cupola: 379 bar/5500 psig
Caricamento a molla: 34,5 bar/500 psig
Materiale
Corpo: acciaio inossidabile 303 e 316
Sede: Peek caricato a vetro, Vespel® SP1
O-ring: Buna-N, Viton®, etilene
Propilene
Anelli di supporto: Teflon®
Parti rimanenti
Acciaio inossidabile 303
Temperatura di esercizio
Da -40 °C a 74 °C/da -40 °F a 165 °F
Dimensione e tipo di porta
1
SAE, NPTF, MS33649
Capacità di flusso
Cv = 5,0
Tipo di carico
Aria, cupola, molla
Peso
13,6 kg/30 lb
Ulteriori informazioni
Per modifiche personalizzate od una soluzione completa del sistema, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Disponibile in versioni caricate ad aria, cupola e molla
  • Compatibile solo con controllori elettronici TESCOM ER5000 caricati ad aria:
  • Elevato flusso: Cv = 5,0
  • Campo di pressione controllata massimo di 34,5 o 379 bar/500 o 5500 psig

Documenti e schemi