Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tescom-P-64-2600

Regolatore della pressione elettronico TESCOM™ serie 64-2600

Descrizione del prodotto

Il riduttore di pressione a elevata purezza serie 64-2600 offre una struttura in acciaio inossidabile con finitura della superficie di 10 Ra e pulizia di grado elettronico. Pressioni di monte di 41,4 o 241 bar/600 o 3500 psig e pressioni di valle fino a 17,2 bar/250 psig. Ideale per l’impiego in punto di utilizzo da 1/4", in armadi di stoccaggio di gas, per la produzione di semiconduttori, nelle scatole di valvole manifold e nei laboratori di ricerca.

Valore nominale di pressione
Pressione di monte massima: 41,4 o 241 bar/600 o 3500 psig
Gamme di pressione di valle: 0-2,1, 0-4,1, 0-6,9, 0-10,3 e 17,2 bar/0-30, 0-60, 0-100, 0-150 e 250 psig
Materiale
Corpo: acciaio inossidabile 316L elettrolucidato o 316L VAR elettrolucidato
Membrana: acciaio inossidabile 316L o Hastelloy®
Molla: acciaio inossidabile 316 o Elgiloy®
Sede
PCTFE o Teflon® (Vespel® opzionale solo per il modello da 241 bar/3500 psig)
Stelo, fermo della sede, guida della valvola
Acciaio inossidabile 316 o Hastelloy®
Temperatura di esercizio
Sede in PTCFE: da -40 °C a 60 °C/da -40 °F a 140 °F
Sede in Teflon®: da -40 °C a 71 °C/da -40 °F a 160 °F
Sede in Vespel®: da -40 °C a 177 °C/da -40 °F a 350 °F
Dimensioni e tipo di porta
1/4 H.P.I.C.
1/4, 1/2
Rotante maschio, rotante femmina
Collari delle tubazioni 1/4
Portata
Cv = 0,06 (modello da 241 bar/3500 psig)
Cv = 0,15 (modello da 41,4 bar/600 psig)
Peso (senza misuratori)
0,9 kg/2,0 lb
Ulteriori informazioni
Per richiedere modifiche personalizzate o una soluzione completa, contattare l’ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Prestazioni e pulizia ottimali con un eccellente rapporto prezzo/prestazioni
  • Finitura della superficie interna di 0,25 micrometri/10 micropollici Ra che assicura generazione e ritenzione minime delle particelle
  • Tenuta della membrana metallo su metallo reale che offre una maggiore immunità dalle perdite
  • Nessuna interferenza di molle o frizioni nel flusso di portata
  • L’arresto regolabile limita la pressione di valle
  • Disponibile un anello del coperchio posizionabile

Documenti e schemi