Tescom-P-70-2000

Attuatore motorizzato remoto TESCOM™ serie 70-2000

Descrizione del prodotto

L’attuatore motorizzato serie 70-2000 è stato progettato per tutte le applicazioni che richiedono regolatori di contropressione/riduttori di pressione controllati a distanza e azionati elettronicamente. Ideale per l’uso in apparecchiature di test, attuazione remota e controllo del percorso del petrolio.

Peso (completo di regolatore)
26-1000 (ottone e acciaio inossidabile): 3,6 kg/8 lb
26-1000 (alluminio): 2,7 kg/6 lb
26-1600 (acciaio inossidabile): 2,7 kg/6 lb
26-1600 (alluminio): 2,3 kg/5 lb
Ulteriori informazioni
Per richiedere modifiche personalizzate o una soluzione completa, contattare l’ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Impostazione del regolatore su un qualsiasi settaggio mediante telecomando, eliminando la necessità della presenza di un operatore nell'area di pressione
  • Compatibile con diversi regolatori di pressione e contropressione TESCOM in molte applicazioni
  • Gli interruttori di limitazione stabiliscono la gamma operativa e impediscono il superamento del finecorsa
  • Controllo variabile della velocità
  • Protezione con fusibili sostituibili
  • Facile montaggio su regolatore
  • Custodia Hazloc disponibile

Documenti e schemi