Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tescom-P-74-3800

Regolatore di pressione senza filettatura TESCOM™ 74-3800

Descrizione del prodotto

Il riduttore di pressione con membrana collegata a elevatissima purezza della Serie 74-3800 offre un flusso elevato e un design interno privo di filettatura e con basso volume con Cv = 0,5. La Serie 74-3800 è disponibile con una finitura della superficie di 10 Ra. Pressioni di monte di 41,3, 69,0 o 241 bar/600, 1000 o 3500 psig e pressioni di valle fino a 10,3 bar/150 psig. Ideale per l'impiego con regolatore di pressione presso il luogo di utilizzo 1/2", armadietti del gas, sistemi di spurgo ad elevato flusso e produzione di semiconduttori.

Valore nominale di pressione
Pressione di ingresso massima: 41,4, 69,0, 241 bar/600, 1000, 3500 psig
Gamme di pressione di uscita: 2,1, 4,1, 6,9, 10,3 bar/30, 60, 100, 150 psig
Materiale
Corpo: acciaio inossidabile 316L VAR con elettrolucidatura
Membrana: acciaio inossidabile 316 o Hastelloy®
Altre parti: acciaio inossidabile 316
Sede della valvola
  Vespel® (ingresso 241 bar/3500 psig)
  PCTFE (ingresso 41,4, 6,9 bar/600, 100 psig)
Teflon® PFA (ingresso 41,4 bar/600 psig)
Temperatura di esercizio
Vespel®: da -40 °C a 177 °C/da -40 °F a 350 °F
PCTFE: da -40 °C a 60 °C/da -40 °F a 140 °F
Teflon® PFA: da -40 °C a 71 °C/da -40 °F a 160 °F
Dimensione e tipo di porta
Compressione 3/8
Compressione 1/2
Rotante maschio 1/2
Rotante femmina 1/2
Collari della tubazione 3/8
Collari della tubazione 1/2
Portata
Cv = 0,5
Peso (senza misuratori)
1,5 kg/3,2 lb
Ulteriori informazioni
Per modifiche personalizzate o una soluzione di sistema completa, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Design interno privo di molla e filettatura
  • Membrana metallo su metallo sulla guarnizione del corpo per una sicura protezione dalle perdite
  • Il percorso del flusso non ostruito ed uniforme consente uno spurgo completo
  • Guarnizione di arresto positivo, design con membrana collegata con presa d’aria di sfiato prigioniera posizionabile
  • Disponibile opzione trim Hastelloy®

Documenti e schemi