Tescom-P-98 Series

Filtri per alta pressione TESCOM™ 98

Descrizione del prodotto

I filtri per alta pressione della Serie 98 offrono valori nominali di pressione di esercizio fino a 690 bar/10.000 psig con design Mini In-line e a T. Ideale per l’utilizzo nella filtrazione prima dei componenti di controllo della pressione per proteggerli dalla contaminazione da particolato.

Pressione di esercizio nominale massima
Serie 98-1010 Mini In-Line: 414 bar/6000 psig
Serie 98-1110 a T: 414-690 bar/6000-10.000 psig
Serie 98-1210 In-Line: 207-690 bar/3000-10.000 psig
Materiali: serie 98-1010 Mini In-Line
Corpo: acciaio inossidabile 304
Filtro interno – 10 micron: acciaio inossidabile 304 pieghettato
Materiali: serie 98-1110 a T
Corpo: acciaio inossidabile 303
Filtro interno – 10 micron: acciaio inossidabile 304 pieghettato
O-ring: Buna, Teflon® o Viton®
Materiali: serie 98-1210 In-Line
Corpo: 207 bar/3000 psig – Acciaio inossidabile 303
414, 690 bar/6000, 10.000 psig – Acciaio inossidabile 17-4
Filtro – 10 micron: acciaio inossidabile 304
O-ring: Buna, Teflon® o Viton®
Temperatura di esercizio: serie 98-1010 Mini In-Line
Da -196 °C a 288 °C/da -320 °F a 550 °F
Temperatura di esercizio: serie 98-1110 a T
O-ring Buna: da -29 a 74 °C/da -20 a 165 °F
O-ring Teflon®: da -40 a 74 °C/da -40 a 165 °F
O-ring Viton®: da -18 a 104 °C/da 0 a 220 °F
Temperatura di esercizio: serie 98-1210 a T
O-ring Buna: da -29 a 74 °C/da -20 a 165 °F
O-ring Teflon®: da -40 a 74 °C/da -40 a 165 °F
Temperatura di esercizio: serie 98-1210 a T
O-ring Viton®: da -18 a 104 °C/da 0 a 220 °F
O-ring E.P.: da -40 a 107 °C/da -40 a 225 °F
Dimensione e tipo di porta: 98-1010
1/4, 3/8, 1/2
NPTF femmina, NPTF femmina/maschio (solo 1/4 e 1/2), MS33649 femmina/MS33656 maschio
Dimensione e tipo di porta: 98-1110
1/4, 3/8, 1/2
NPTF femmina, MS33649, SAE
Dimensione e tipo di porta: 98-1210
1/4, 3/8, 1/2 (solo 207 e 414 bar/3000 e 6000 psig)
NPTF femmina/MS33649 maschio
Ulteriori informazioni
Per modifiche personalizzate o una soluzione di sistema completa, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Valori nominali della pressione di esercizio fino a 690 bar/10.000 psig
  • Stili In-line, Mini In-line ed a T. L’elemento pulibile riduce i costi operativi
  • Materiale del filtro interno in acciaio inossidabile 304, 10 micron, pieghettato per un massimo controllo dei contaminanti
  • L’elemento pulibile riduce i costi operativi