Tescom-P-a22n

Manifold con pressione differenziale TESCOM™ strumentazione Anderson Greenwood modello A22N

Descrizione del prodotto

Manifold a pressione differenziale con due valvole di blocco, una valvola di compensazione e due valvole di sfiato/calibrazione sul lato dello strumento

Funzionalità

  • Il design compatto per il montaggio remoto richiede uno spazio minimo per il funzionamento e l’installazione e riduce il numero di potenziali punti di trafilamento.
  • I costi d’installazione sono inferiori grazie al manifolding delle valvole che elimina diverse parti invece essenziali nei metodi convenzionali di ‘connessione’.
  • Lo stelo con estremità a sfera a rotazione libera assicura allineamento perfetto, blocco totale ripetitivo e lunga durata.
  • La guarnizione in PTFE o grafite sotto la filettatura dello stelo impedisce la perdita di lubrificante e la corrosione della filettatura.
  • La controtenuta dello stelo ne evita l’espulsione o la rimozione accidentale durante il funzionamento.
  • Le bocchette con filettatura consentono lo sfiato sicuro delle tubazioni. Fornito collegato come dotazione standard.
  • Connessioni dello strumento centrate a 54 mm (2⅛”) standard.
  • Tutti i manifold sono forniti con fori di montaggio per il fissaggio della staffa per tubazione.
  • Disponibile opzione con AGCO Mount.

Documenti e schemi