Tescom-P-ACS3200

Regolatore di pressione di scambio TESCOM™ serie ACS3200

Descrizione del prodotto

La serie ACS3200 è un sistema di scambio leggero e compatto, a purezza e portata elevate, progettato per l’uso con gas speciali, corrosivi e piroforici. Il separatore in metallo resistente alla diffusione assicura l’integrità e la purezza del gas. Offre un flusso continuo di gas da due sorgenti di pressione. Ideale per l’alimentazione di incubatori CO2 di coltura di tessuti e cellule e la schermatura e il taglio laser assistito con gas nella produzione di metalli.

Valore nominale di pressione
Pressione di monte massima: 207 bar/3000 psig
Pressione di valle: 11,0-13,8 bar/160-200 psig
Materiale
Corpo, membrana e molla: acciaio inossidabile 316 o ottone
Coperchio: ottone placcato in nichel
Sede della valvola: PCTFE
O-Ring della valvola: Viton®
Altre parti: acciaio inossidabile 316
Temperatura di esercizio
Da -40 °C a 60 °C/Da -40 °F a 140 °F
Dimensioni e tipo di porta
1/4 NPTF
Portata
Cv = 1,2
Peso
4,5 kg/10 lb
Ulteriori informazioni
Per richiedere modifiche personalizzate o una soluzione completa, contattare l’ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Pressione di monte massima: 207 bar/3000 psig
  • Pressione di erogazione: 11,0-13,8 bar/160-200 psig
  • Disponibile in acciaio inossidabile 316 o ottone
  • Basato sul regolatore 44-3200 TESCOM provato sul campo
  • Staffa di montaggio standard

Documenti e schemi