Tescom-P-AGSF

Connettore/Stabilised futbol TESCOM™ strumentazione Anderson Greenwood serie AGSF

Descrizione del prodotto

Il connettore/stabilised futbol AGSF è usato come connessione fra una flangia o un raccordo per orifizio e un manifold in installazioni di misurazione della pressione differenziale a montaggio diretto.

Materiali
CS, acciaio inossidabile 316
Dimensioni
Corpo corto e lungo
Standard
100 mm (4")
Opzionale
142 mm (5,6")
Pressione (massima)
414 barg (6000 psig) standard

Funzionalità

  • Installazione semplice e rapida con una sola mano.
  • L’ingombro notevole riduce il carico radiale sulle filettature NPT.
  • I fori dei bulloni scanalati consentono uno spazio tra i bulloni da 53 a 56 mm (da 21/8" a 21/4").
  • Disponibile con schermatura dielettrica che funge da barriera non conduttiva fra lo strumento e il raccordo per orifizio.
  • Design universale per configurazioni di montaggio verticale e orizzontale.
  • Disponibile con lunghezza standard di 100 mm (4") o estesa di 142 mm (5,6") per requisiti di spazio aggiuntivi.
  • Possibilità di pulizia a ossigeno o con cloro.
  • Realizzato in acciaio inossidabile o al carbonio.
  • Disponibilità di guarnizioni delle flange in grafite per alta temperatura.
  • Nessun attrezzo speciale richiesto per l’installazione.

Documenti e schemi