Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tescom-P-BB-1

Regolatore di pressione OEM TESCOM™ serie BB1

Descrizione del prodotto

Il riduttore di pressione in miniatura per alta pressione e basso flusso serie BB-1 offre sei campi di pressione di valle disponibili fino a 124 bar/1800 psig. Questo regolatore senza ventilazione è piccolo e compatto e pesa circa 0,2 kg/0,5 lb nella versione in alluminio standard. Ideale per l’utilizzo in apparecchiature portatili.

Valore nominale di pressione
Pressione massima di monte: 414 bar/6000 psig
Gamme di pressione di valle
  Bassa pressione: 0-15,2 bar/0-220 psig
  Alta pressione: 0-124 bar/0-1800 psig
Materiale
Corpo: alluminio 6061 (placcato in nichel)
Sede: CTFE, PEEK o Vespel®
O-ring: vedere il selettore dei codici articolo
Altre parti: acciaio inossidabile serie 300 o alluminio
Temperatura di esercizio
Da -26 °C a 74 °C/Da -15 °F a 165 °F
Da -54 °C a 74 °C/Da -65 °F a 165 °F con o-ring in Buna-N
Fino a 204 °C/400 °F con sede in Vespel® o PEEK
Dimensioni e tipo di porta
1/4 NPTF o SAE
Portata
Cv = 0,06
Tipo di carico
Molla
Peso (approssimativo)
0,2 kg/0,5 lb
Ulteriori informazioni
Per richiedere modifiche personalizzate o una soluzione completa, contattare l’ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Design a lunga durata con sensore a pistone
  • I campi di pressione di valle sono regolabili sul campo
  • Due e quattro porte da 1/4” NPTF o SAE standard
  • Articoli morbidi minimi
  • Assenza di ventilazione
  • Sono disponibili versioni bistadio e a cartuccia
  • Disponibile in acciaio inossidabile 316

Documenti e schemi