Tescom-P-BB-3

Regolatore idraulico di contropressione TESCOM™ serie BB3

Descrizione del prodotto

BB-3 è un regolatore di contropressione in miniatura per basso flusso e alta pressione. Sono disponibili sei campi di pressione di controllo fino a un’uscita di 83 bar/1200 psig. Questo regolatore può essere utilizzato per applicazioni idrauliche o pneumatiche ed è piccolo e compatto, dal momento che pesa solo 0,11 kg/4 once grazie alla struttura in alluminio standard (disponibile anche in acciaio inossidabile 316). Ideale per l’utilizzo in apparecchiature portatili o OEM.

Campi di pressione di monte
Vedere selettore dei codici articolo
Materiale
Corpo: alluminio placcato in nichel o acciaio inossidabile 316
Sede: Tefzel®, CTFE, PTFE o Vespel®
O-ring: etilene propilene, buna-N, Viton® o Kalrez®
Altre parti
Acciaio inossidabile serie 300 o alluminio
Temperatura di esercizio
Da -26 °C a 60 °C/Da -15 °F a 140 °F
Portata
Cv = 0,2
Tipo di carico
Regolabile, predefinito, cupola
Peso
Alluminio: 0,2 kg/0,5 lb
Acciaio inossidabile: 0,5 kg/1 lb
Ulteriori informazioni
Per richiedere modifiche personalizzate o una soluzione completa, contattare l’ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Economicità ed estrema compattezza
  • Design con sensore del pistone resistente
  • Elevata capacità di flusso
  • Versione ad alta temperatura fino a 96 °C/204 °F:
  • Basso differenziale di pressione fra incrinatura e rialloggiamento
  • Arresto a prova di bolle a tutte le pressioni di rialloggiamento
  • Sei campi di pressione di controllo

Documenti e schemi