Il regolatore monofase di serie DG fornisce dimensioni compatte con un'elevata capacità di flusso superiore a 28.300 SLPM/1000 SCFM. La membrana di grandi dimensioni ed il design della valvola principale equilibrata forniscono un droop inferiore (gamma di portata utilizzabile superiore) rispetto ai design della concorrenza. Disponibile in configurazioni caricate a molla od a cupola. Ideale per applicazioni di spurgo, polmonatura, inertizzazione ad elevato flusso, trattamento termico e protezione con gas e funziona in maniera ottimale a differenziali di pressione molto bassi quali processi forniti da Dewar. Adatto a stazioni di aria respirabile multidrop