Tescom-P-DV

Regolatore a membrana TESCOM™ DV

Descrizione del prodotto

La Serie DV è un regolatore a membrana compatto e leggero che offre un controllo del vuoto con un'accuratezza fino allo 0,1%. La funzione di sfiato costante opzionale consente una regolazione della pressione in entrambe le direzioni. Ideale per l'utilizzo nelle apparecchiature di calibrazione e di test della strumentazione.

Gamma di pressione controllata
760 - 50 mm Hg assoluta
Materiale
Corpo: ottone o alluminio placcato in nichel
Membrana: Buna-N, etilene propilene, Viton®
O-ring: Buna-N, etilene propilene, Viton®
Parti rimanenti
Acciaio inossidabile serie 300 ed ottone
Temperatura di esercizio
Buna-N: da -40 °C a 74 °C/da -40 °F a 165 °F
Etilene propilene: da -40 °C a 121 °C/da -40 °F a 250 °F
Viton®: da -26 °C a 74 °C/da -15 °F a 165 °F
Dimensione e tipo di porta
1/4" SAE, NPTF, MS33649
1/8" NPTF
Portata
Cv = 0,25
Tipo di carico: vuoto standard NO SFIATO
Regolazione con manopola
Regolazione con cacciavite
Regolazione manuale con coperchio fissato
Regolazione a vite con coperchio fissato
Carico a cupola
Tipo di carico: vuoto standard SFIATO COSTANTE
Regolazione con manopola
Regolazione con cacciavite
Regolazione manuale con coperchio fissato
Regolazione a vite con coperchio fissato
Peso
Ottone: 1,1 kg/2,4 lb
Alluminio: 0,5 kg/1 lb
Ulteriori informazioni
Per modifiche personalizzate o una soluzione di sistema completa, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Controlla la pressione sottoatmosferica
  • Ripetibilità eccellente
  • Accurata regolazione di tipo membrana con precisione ± 0,1% del fondo scala
  • Elevata sensibilità di 10 mm Hg assoluti ottenuta con l'opzione di sfiato costante
  • Facile manutenzione
  • Bassa coppia operativa della manopola
  • Sono disponibili le opzioni otturatore prigioniero e montaggio su palina

Documenti e schemi