Tescom-P-ER5000

Attuatore elettropneumatico TESCOM™ Serie ER5000

Descrizione del prodotto

La Serie ER5000 è un controller PID (Proporzionale, Integrale, Derivativo) basato su microprocessore che consente di effettuare un preciso controllo algoritmico della pressione in un'ampia gamma di applicazioni. Può essere utilizzato come unità singola per controllare la pressione di gas inerti o aria dello strumento da 0 a 100 psig/da 0 a 6,9 bar o essere collegato a qualsiasi regolatore ad azionamento pneumatico. Quando utilizzato con i regolatori, ER5000 fornisce un controllo della pressione di gas e liquidi dal vuoto a 30.000 psig/2.068 bar.

iec-ex
csa-listed
atex-certification
Requisiti di alimentazione elettrica
Da 22 a 28,5 V c.c., massimo 340 mA, valore nominale 180 mA
Requisiti di alimentazione
Tipo di elemento:
ER5000 - gas inerte secco, pulito o aria di grado strumentale
Pressione di monte:
Minimo: pressione di valle + 1 psig / 0,07 bar
Massimo: 120 psig / 8,2 bar
Nominale: 110 psig / 7,5 bar
Valore nominale della custodia
Standard: NEMA 4X IP66 (alluminio e vernice in poliestere epossidico)
Opzionale: corpo in acciaio inossidabile disponibile per modelli a prova di esplosione
Materiali del flusso (solenoidi e sensori)
Elettrovalvole: ottone nichelato, sede FKM e O-ring
Sensori: vetro, ceramica, silicio, RTV, nichel
Materiali del flusso (manifold)
PET caricato a vetro (solo a prova di esplosione)
Materiali del flusso (tubazione)
Poliuretano
Materiali del flusso (tappo)
Ottone
Materiali del flusso (o-ring)
Silicone, Buna-N, FKM
Materiali del flusso (raccordi)
Acciaio inossidabile
Dimensione e tipo di porta
Porte del gas (ingresso, scarico e misuratore): 1/8" - 27 NPTF
Porta di uscita controllata: 1/2 poll. SAE
Aperture conduit: due, 1/2 poll. NPTF
Campo di temperatura di esercizio
Da -30 °C a 75 °C/da -22 °F a 167 °F (gli elementi richiedono una temperatura inferiore a 0 °C/32 °F)
Portata
Cv = 0,01
Peso
3,1 lb/1,4 kg
Ulteriori informazioni
Per modifiche personalizzate o una soluzione di sistema completa, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Controllo PID circuito chiuso
  • Velocità di aggiornamento di 25 ms
  • Controlla pressioni fino a 20.000 psi
  • Controllo di pressione e portata
  • Fornisce l'acquisizione dei dati
  • Certificazione per aree pericolose

Documenti e schemi