TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Large Bore Intellimount System
TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Large Bore Intellimount System
Avvertimento
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
Large bore direct mount 2, 3 or 5 valve manifold system with renewable block valve metal or soft seats and graphite or PTFE stem packings that reduces potential leakpoints
Close coupled straight through ⅜” (10 mm) bore to transmitter reduces gauge line error and enhances transmitter performance.
Provides required spacing for installation via Sr. orifice changers with no need for spacer flanges or manifolds.
Optional rating to Fire-Safe API 607.
Two-piece modular Coplanar™ flange (Rosemount 305) elimination system provides permanent diaphragm protection during maintenance.
No additional brackets or pipe support required.
Direct mount system eliminates impulse lines and conventional root block valve block system.
Post installation instrument retrofit capability.
Mounts all manufacturers’ field instruments.
Modular design enables system hydrotest and certification without instrument. Total installation, including transmitter, ships in one package to the field.
Il numero massimo di prodotti che è possibile confrontare è 4. Raffinare la selezione.
Finestra di dialogo di avvertenza di inattivitàx
La sessione sta per scadere per inattività. Fare clic su OK per prorogare il tempo di altri 30 minuti.
Questo articolo è stato correttamente aggiunto alla lista.x
Questo articolo è stato correttamente aggiunto alla lista.
Seleziona un Paese/Regione e una lingua
Seleziona un paese/regione
Seleziona una lingua
I prodotti inseriti nel carrello potrebbero non essere disponibili nel paese selezionato. In tal caso saranno rimossi dal carrello non appena si preme il pulsante "SELEZIONA" riportato di seguito. Per assistenza nell'acquisto di questo prodotto in un altro paese, contattaci.