Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tescom-P-m5-m51

Valvole di livello multi-porta Serie M5/M51 per strumentazione TESCOM™ Anderson Greenwood

Descrizione del prodotto

Valvole multi-porta compatte e leggere per pressioni fino a 414 barg (6.000 psig) o 690 barg (10.000 psig)

Prodotti

Search
1-8 di 8 risultati per Products
:

Funzionalità

  • Risparmio sui costi grazie alla riduzione al minimo dei componenti e delle penetrazioni del processo per installazioni di strumenti multiple con possibili punti di perdita ridotti.
  • Il design compatto riduce al minimo i requisiti di spazio; il basso peso aumenta la resistenza della connessione e riduce la vibrazione dell’indicatore.
  • L’opzione corpo lungo consente un isolamento del tubo fino a 102 mm (4”).
  • La sede morbida sostituibile può funzionare in applicazioni con sporcizia e offre un blocco a tenuta perfetta ripetitivo.
  • Il rivestimento della sede metallica riparabile può essere rifatto senza rimuovere la valvola dalla linea.
  • Lo stelo con estremità a sfera previene il grippaggio delle sede e offre blocco a tenuta perfetta e lunga durata. La sfera non rotante rinforzata consente una chiusura perfettamente allineata.
  • La guarnizione sotto la filettatura previene le perdite di lubrificante nonché la corrosione e la contaminazione dei filetti e il grippaggio.
  • La guarnizione facilmente regolabile riduce i tempi di fermo connessi alla sostituzione e aumenta la durata della valvola.
  • La controtenuta di sicurezza previene l’espulsione o la rimozione accidentale dello stelo e offre una tenuta secondaria dello stelo metallo su metallo in posizione completamente aperta.
  • L’acciaio inossidabile 316 placcato in ENC previene il grippaggio e il blocco delle relative filettature.
  • Le filettature NPT maschio, del coperchio e dello stelo sono laminate per una resistenza superiore.
  • La finitura dello stelo a specchio nell’area della guarnizione consente un funzionamento regolare e prolunga la durata della guarnizione.

Documenti e schemi