Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tescom-P-mttw-m6twa-m66

Manifold con pressione differenziale modello M6TW/M6TWA/M66 per strumentazione TESCOM™ Anderson Greenwood

Descrizione del prodotto

Manifold di diametro piccolo o grande, per misura fiscale / equalizzatore DBB a cinque valvole, sede metallica morbida, tubo per flangia e flangia per flangia.

Prodotti

Search
1-6 di 6 risultati per Products
:
Materiali
CS, SS, Hastelloy®
Sedi
Connessioni metalliche o morbide
Processo
flangiato
sullo strumento
Flangiato o 1/2" NPT
Pressione (max)
414 barg (6000 psig)
Temperatura (max)
260 °C (500 °F)

Funzionalità

  • Facile installazione dei modelli M6TW e M66 leggeri usando il montaggio su supporto senza altri supporti richiesti.
  • Disponibili come gruppi di configurazione per equalizzatore a 3 valvole o gas a 5 valvole
  • Porte da 1/4" FNPT a monte o a valle per il collegamento della pressione statica al misuratore.
  • Sedi dure o morbide sostituibili sul campo per prestazioni stagne in applicazioni abrasive.
  • Filettatura dello stelo e fra coperchio e corpo isolata dalla corrosione del processo, importante nelle applicazioni su gas corrosivo.
  • La prevenzione del ritorno dello stelo ne impedisce la rimozione accidentale quando pressurizzato.
  • O-ring in FKM con guarnizione di supporto dello stelo ad anello standard in PTFE; lunga durata assicurata dalla finitura a specchio dello stelo nell’area della guarnizione.
  • La controtenuta dura integrale funge da tenuta secondaria per le filettature dello stelo quando la valvola è completamente aperta.
  • Le filettature dello stelo laminate assicurano una resistenza e una durata maggiori.

Documenti e schemi