Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tescom-P-PH1800

Regolatore monofase TESCOM serie PH1800

Descrizione del prodotto

La serie PH-1800 fa parte della nostra linea di prodotti Pharmpure. Si tratta di un regolatore monofase ad alto flusso ed elevata purezza che offre un design compatto conforme a BPE ed ad USP di classe VI adatto ad applicazioni farmaceutiche e biotecnologiche. Questo regolatore offre flussi di gas di 5-2000 SCFM/142-56.634 SLPM. La membrana Gylon® garantisce la purezza e l'integrità del gas. Ideale per l'utilizzo con vapore pulito per la sanificazione e la pressurizzazione degli spazi liberi dei serbatoi.

Valore nominale di pressione
Pressione di ingresso massima: 20,7 bar/300 psig
Campi di pressione di uscita: 0 -
20, 50, 100, 150, 250 e 300 (solo caricamento a cupola) psig
1,4, 3,4, 6,9, 10,3, 17,2 e 20,7 (solo caricamento a cupola) bar
Materiale
Corpo: acciaio inossidabile 316L
Membrana: Gylon®
Sede, valvola: etilene propilene
O-ring: etilene propilene
Molla della valvola: Elgiloy®
Parti rimanenti: acciaio inossidabile 316
Temperatura di esercizio
Da -28 °C a 148 °C / -20 °F a 300 °F
Dimensione e tipo di porta
3/4 per uso sanitario1
1, 1-1/2 per uso sanitario
3/4 tubazione1
1, 1-1/2 tubazione
1/4 HPIC
1 La dimensione della porta limita il regolatore a Cv = 6.5
Portata
Cv = 10,0
Tipo di carico
Molla, cupola
Peso (approssimativo)
15,9 kg / 35 lb
Ulteriori informazioni
Per modifiche personalizzate od una soluzione completa del sistema, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Portata Cv = 10,0
  • Membrana Gylon®
  • Droop basso, flusso elevato
  • Cinque campi di pressione di uscita
  • Regola accuratamente le pressioni fino a 17,2 bar/250 psig
  • Sono disponibili estremità di tubazioni e collari per uso sanitario saldati
  • I beni non metallici sono conformi alla classe VI di USP
  • Design conforme ad ASME BPE 2009

Documenti e schemi