Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tescom-P-PS-3400

Regolatore bistadio serie PS-3400 TESCOM™

Descrizione del prodotto

La serie PS-3400 è un regolatore cilindrico bistadio compatto ad alta purezza con membrane collegate per bassi flussi di gas tossici, infiammabili e piroforici. La membrana in metallo resistente alla diffusione garantisce la purezza e l'integrità del gas.

Valore nominale di pressione
Pressione massima di monte: 3000 psig / 207 bar
Gamme di pressione di valle: 0-25, 0-50, 0-100 e 0-150 psig / 0-1,7, 0-3,4, 0-6,9 e 0-10,3 bar
Materiale
Corpo, coperchio, membrana: acciaio inossidabile 316
Sede: CTFE (1° stadio), PFA (2° stadio)
Manicotti della frizione
Esterno: acciaio inossidabile 316
Interno: PTFE
Altre parti: acciaio inossidabile 316
Temperatura di esercizio
da -40 °C a 60 °C/da -40 °F a 165 °F
Dimensione e tipo di porta
1/4 NPTF
Portata
Cv = 0,05
Peso (senza misuratori)
3 lb/1,4 kg
Ulteriori informazioni
Per modifiche personalizzate o una soluzione completa del sistema, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Eccellente caratteristica di ingresso digradante: 0,06, 100 psig / 0,004, 6,9 bar di cambiamento di ingresso
  • Design a tenuta positiva
  • Porte a coperchio fissato
  • Entrambe le membrane sono convolute, per sensibilità e precisione maggiori
  • Membrana da metallo a metallo per tenuta del corpo per minimizzare la diffusione
  • Il collegamento da membrana a valvola migliora l'integrità della tenuta della sede

Documenti e schemi