Tescom-P-Regulus 3

Gas del regolatore di pressione TESCOM™ Regulus 3

Descrizione del prodotto

Il regolatore di pressione in linea Regulus 3 è estremamente sensibile (range in mbar) per gas di purezza fino a 5,0 (99,999 Vol %) con chiusura a tenuta positiva. È ideale per le applicazioni in cui sia richiesta una pressione di uscita molto bassa in combinazione con portate ridotte, regolatore sul punto d'uso in sistemi di alimentazione di gas centralizzati, in macchine o in combinazione con un riduttore di primo livello come un regolatore di pressione per bombole, laboratori e test di produzione.

Pressione di ingresso massima
20,0 bar/290 psig
Range di pressione di uscita
0,15-1,5, 0,3-3, 1,5-15, 1,5-14,5, 2,2-21,8 pollici-Hg
5-50*, 10-100, 50-500 mbar, 0,10-1,00, 0,15-1,5 bar
*Pressione in ingresso minima 3,0 bar richiesta
Fluidi
Gas non corrosivi, ossigeno e gas liquidi, consigliato per gas di purezza fino a 5,0, non idoneo per acetilene
Materiale
Corpo: ottone placcato nichel
Diaframma: NBR, la a contatto ricoperto di PFEP
Sede: NBR
Temperatura di esercizio
Da -20 °C a 70 °C/da -4 °F a 158 °F per CO massimo 40 °C/104 °F
Dimensione e tipo di porta
Ingresso: G 1/2" Filettatura femmina
Uscita: G 1/2" Filettatura femmina
Misuratore: G 1/2" Filettatura femmina
Peso
2,9 lb/1,3 kg
Ulteriori informazioni
Per modifiche personalizzate od una soluzione completa del sistema, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Controllo preciso della pressione nella gamma mbar
  • Controllo della pressione accurato e affidabile
  • Tenuta di arresto positiva

Documenti e schemi