Tescom-P-saddle-mount

Manifold TESCOM™ strumentazione Anderson Greenwood serie SADDLEMOUNT®

Descrizione del prodotto

Manifold tre/cinque valvole. Un sistema a 3 o 5 valvole modulare, sicuro e a prova di perdite che consente di montare i gruppi trasmettitore DP/manifold direttamente su una flangia con orifizio.

Materiali
Acciaio inox 316
Sedi
Metallo o morbide
Collegamenti
Filettato e socket-weld
Dimensioni dell’orifizio
Foro da 10 mm (3/8")
Pressione (massima)
414 barg (6000 psig) standard
Range di temperatura (min/max)
da -57 °C a 538 °C (da -70 °F a 1.000 °F)

Funzionalità

  • Peso e ingombro ridotti.
  • Sistema compatto ad accoppiamento diretto che offre una connessione rigida alla flangia con orifizio senza l'utilizzo di staffe di supporto.
  • Il modulo di valvole di blocco/isolamento a prestazioni elevate con foro da 10 mm (3/8") "roddable" rappresenta una valida
  • alternativa compatta per le più voluminose valvole di blocco/isolamento convenzionali.
  • Gamma di opzioni a blocco singolo o doppio con diverse configurazioni di spurgo.
  • Il sistema a montaggio diretto elimina le linee d'impulso, con risparmi del 65% sui costi di installazione, manutenzione e operativi.
  • Tutte le connessioni flangiate riducono il numero di potenziali punti di trafilamento e di rischi ambientali.
  • L’accoppiamento diretto col trasmettitore attraverso il foro riduce gli errori della linea del misuratore indotti dalle pulsazioni e migliora le prestazioni del trasmettitore.
  • Vasta gamma di moduli di servizio del trasmettitore.
  • Il sistema completo montato e testato in fabbrica garantisce un risparmio del 70% in termini di tempo trascorso sul sito e di costi. Tutti gli articoli per l’installazione sono spediti alla struttura in un unico pacco.

Documenti e schemi