Tescom-P-SG2

Regolatore bistadio industriale TESCOM™ serie SG 2

Descrizione del prodotto

La serie SG2 è un regolatore cilindrico bistadio compatto, leggero, ad alta purezza, per flussi di gas speciali, infiammabili e industriali di meno di 4 SCFM / 112 SLPM. La membrana in metallo sensibile e di lunghissima durata garantisce la purezza e l'integrità del gas. Il numero di modello di semplice utilizzo consente allo specificatore di selezionare misuratori opzionali, valvole di sfogo e di arresto, e connessioni cilindriche come parte del gruppo regolatore. Adatto per sistemi di gas per laboratorio e nel punto di utilizzo in applicazioni mediche, farmaceutiche, per cibi e bevande e altre ad alta purezza. Questo regolatore è ideale anche per analizzare gas, per strutture in metallo e bombole di gas industriali e speciali.

Valore nominale di pressione
Massima pressione di monte: 4500 psig / 310 bar
Massima pressione di valle
   15, 25, 50, 125, 250 psig
   103, 172, 345, 862, 1724 kPa
   1,0, 1,7, 3,4, 8,6, 17,2 bar
Materiale corpo
Acciaio inossidabile, ottone placcato in nichel
Materiale della sede
PCTFE, Poliimide*
*Secondo ASTM D 6456-99 Tipo II Classe 1M (Meldin® 7021 o Vespel® SP-21)
Materiale della membrana
Acciaio inossidabile 316, neoprene
Materiale del filtro
Bronzo sinterizzato nominale 10 micron
Acciaio inossidabile 316 sinterizzato nominale 10 micron
Materiale tenuta
Teflon® o Buna-N
Parti rimanenti
Ottone, acciaio inossidabile serie 300
Temperatura di esercizio
Sede in PCTFE: da -40 °C a 60 °C / da -40°F a 140 °F
Sede in Poliimide*: da -40 °C a 121 °C / da -40 °F a 250 °F
Dimensione e tipo di porta
Ingresso e uscita: 1/4" NPTF
Accessori: 1/4" NPTF
Portata
Cv = 0,06
Peso
4,0 lb/1,8 kg
Ulteriori informazioni
Per modifiche personalizzate od una soluzione completa del sistema, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Il design della valvola a cartuccia incorpora un filtro da 10 micron per proteggere la sede del regolatore e semplifica il servizio
  • Le membrane opzionali in neoprene offrono sensibilità eccezionale per il controllo preciso della pressione
  • Il numero di modello di semplice utilizzo consente allo specificatore di selezionare misuratori opzionali, valvole di sfogo e di arresto, e connessioni cilindriche come parte del gruppo regolatore.

Documenti e schemi