Accessori manifold TESCOM™ strumentazione Anderson Greenwood serie SP/K/P/VPB
Accessori manifold TESCOM™ strumentazione Anderson Greenwood serie SP/K/P/VPB
Avvertimento
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
Tubi sigillati, chiave, disco dell'orifizio e blocchi di spurgo
Una gamma di accessori che completano il sistema di montaggio modulare.
P
Disco dell'orifizio: per regolare il flusso del liquido di spurgo, è disponibile un nipplo dell'orifizio di spurgo (piastra dell'orifizio) per le condutture da 6 mm, 10 mm e 3/8" di diametro.
SP
Tubi sigillati: per i sistemi che richiedono un separatore aperto, ad esempio in applicazioni a temperature elevate, con materiali tossici o corrosivi, i tubi sigillati, utilizzati con un fluido di riempimento del separatore immiscibile nel mezzo di trasporto del processo, rappresentano una barriera per manifold e strumentazione. Se la strumentazione si trova al di sotto del disco dell'orifizio, è necessario utilizzare un fluido di riempimento con un peso specifico maggiore rispetto al mezzo di trasporto del processo. Se la strumentazione si trova al di sopra del disco dell'orifizio, è necessario utilizzare un fluido di riempimento con un peso specifico minore. Il tubo sigillato ha una capacità di circa 50 cc ed è dotato di una valvola di spurgo integrata. La pressione operativa massima è di 413 bar a 38 °C; la temperatura operativa massima è di 450 °C. Le connessioni sono a filettatura parallela G1/4". Mesc SPE: 60.98.70/510 o 610. Ciascun disco dell'orifizio è dotato di piastra in acciaio inossidabile 316 di 1 mm di spessore con informazioni su numero targhetta e dimensioni dell'orifizio. Mesc SPE: 60.95.90
K
Chiave anti-manomissione: è disponibile una chiave a T rimovibile che impedisce l'azionamento non autorizzato delle valvole. Il coperchio anti-manomissione viene installato come standard su tutte le valvole di spurgo ed equilibratrici sui manifold a montaggio modulare. Mesc SPE: 60.98.70.905.1
VPB
Blocchi di spurgo (opzionali - chiedere al fabbricante): sono disponibili due blocchi di spurgo, il VPB doppio per applicazioni a pressione differenziale e il VPB singolo per le applicazioni a pressione statica. I blocchi di spurgo si utilizzano in genere per due finalità: prima di tutto, per proteggere la strumentazione utilizzando un mezzo di spurgo che tenga il processo lontano dalla strumentazione gestendo una pressione leggermente più alta rispetto al mezzo di trasporto del processo. Quindi, per offrire un mezzo di rilevamento agli strumenti per la pressione differenziale per i servizi di indicazione del livello. In questo caso si utilizza il metodo del ´dip tube´ per il rilevamento delle variazioni in retropressione con l'aumentare e il ridursi dei livelli del contenuto del serbatoio. Entrambi i VPB sono disponibili in acciaio inossidabile e sono dotati di connessioni filettate parallele G1/4. Le uscite dei blocchi di spurgo sono assemblati con una valvola di non ritorno con sede morbida, mentre l'ingresso è completo di filtro integrato. Un nipplo dell'orifizio di spurgo aggiuntivo può essere montato sull'ingresso del blocco di spurgo come limitatore fisso che regoli il flusso di spurgo. Il gruppo si può controllare con la valvola di spurgo/calibrazione. La pressione operativa massima è di 413 bar a 38 °C; la temperatura operativa massima è di 200 °C. Mesc SPE: 60.98.70/200 o 300
Il numero massimo di prodotti che è possibile confrontare è 4. Raffinare la selezione.
Finestra di dialogo di avvertenza di inattivitàx
La sessione sta per scadere per inattività. Fare clic su OK per prorogare il tempo di altri 30 minuti.
Questo articolo è stato correttamente aggiunto alla lista.x
Questo articolo è stato correttamente aggiunto alla lista.
Seleziona un Paese/Regione e una lingua
Seleziona un paese/regione
Seleziona una lingua
I prodotti inseriti nel carrello potrebbero non essere disponibili nel paese selezionato. In tal caso saranno rimossi dal carrello non appena si preme il pulsante "SELEZIONA" riportato di seguito. Per assistenza nell'acquisto di questo prodotto in un altro paese, contattaci.