Interruttore GO™ modello 22

Descrizione del prodotto

Una versione a profilo più basso del modello 12, il modello 22 è anche disponibile con ATEX/IECEx Zona 1, antifiamma per esplosivi ’de’ e la classificazione per aree pericolose con maggiore sicurezza in una confezione ridotta.

iec-ex

Funzionalità

  • Disposizione dei contatti SPDT modulo C
  • 5 A/240 V c.a., 10 A/120 V c.a., 3 A/24 V c.c.
  • Rilevamento laterale 3/8″
  • Custodia in acciaio inossidabile
  • Da -40 °C a 105 °C (da -40 °F a 221 °F) temperatura di esercizio standard
  • Da -40 °C a 60 °C (da -40 °F a 140 °F) temperatura certificata standard
  • Entrata conduit 1/2″ NPT o M20
  • Approvazione per aree pericolose di zona 1

Documenti e schemi