Topworx-P-73

Interruttore di fine corsa TopWorx™ GO™ Switch modello 73

Descrizione del prodotto

I modelli GO™ Switch 73 e 74 sono gli interruttori di fine corsa senza leve più scelti e utilizzati al mondo, caratterizzati dall'assenza di parti mobili esterne, di molle, di camme e di elementi a lamelle. Non c'è nulla che possa usurarsi o rompersi.

iec-ex

Funzionalità

  • Disposizione dei contatti SPDT modulo C
  • 2 A/240 V c.a., 3 A/120 V c.a., 1 A/24 V c.c.
  • Custodia in acciaio inossidabile 316L
  • Rilevamento estremità 0,100"
  • Custodia in acciaio inossidabile 316L
  • Temperatura di esercizio da -50 a 105 °C (da -58 a 221 °F)
  • Entrata conduit 1/2" NPT o M20
  • Filettature di montaggio 5/8" - 18 o M18

Documenti e schemi