Topworx-P-74

Interruttore GO™ modello 74

Descrizione del prodotto

I modelli di interruttori GO™ 73 e 74 sono gli interruttori di fine corsa senza leve più comunemente utilizzati al mondo, ampiamente affidabili, senza alcuna parte esterna in movimento, nessuna molla né camme, e senza alcun elemento a lamelle. Non c'è nulla che possa usurarsi o rompersi.

iec-ex

Funzionalità

  • Contatti SPDT modulo C
  • 2 A/240 V c.a., 3 A/120 V c.a., 1 A/24 V c.c.
  • Rilevamento estremità 0,100″
  • Custodia in acciaio inossidabile 316
  • Da -50 °C a 105 °C (da -58 °F a 221 °F) temperatura di esercizio
  • Aree pericolose di zona 0 o 1
  • Filettature di montaggio 5/8″ - 18 o M18

Documenti e schemi