Topworx-P-7LR

Interruttore di fine corsa TopWorx™ GO™ Switch modello 7LR in acciaio inossidabile

Descrizione del prodotto

L'interruttore di fine corsa senza leve GO™ Switch modello 7LR offre il medesimo design interno collaudato degli altri interruttori di fine corsa senza leve serie 70, con in più i LED Red BriteLite.

Funzionalità

  • Contatti SPDT modulo C
  • 250 mA/120 V c.a., 250 mA/24 V c.c.
  • Rilevamento estremità 0,100"
  • Custodia in acciaio inossidabile 316L
  • Temperatura di esercizio da -50 a 105 °C (da -58 a 221 °F)
  • Entrata conduit 1/2" NPT
  • Filettature di montaggio 5/8" - 18

Documenti e schemi