Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Topworx-P-7LY

Doppio sensore di prossimità TopWorx™ GO™ Switch modello 7LY

Descrizione del prodotto

Il TopWorx™ modello 7LY è un doppio sensore di prossimità dotato di due cupole a LED luminose visibili a lunga distanza. È facilmente adattabile ai circuiti NPN o PNP e può essere cablato come normalmente aperto (modulo A), normalmente chiuso (modulo B) o normalmente aperto/chiuso (modulo C). Il 7LY offre una maggiore durata in ambienti ostici e ha una pressione nominale (superficie di rilevamento) massima di 140 bar (2000 psi).

Distanza di rilevamento nominale
2,5 mm (0,100 in)
Isteresi
0,2 mm (0,008 in)
Elemento di azionamento
Metallo ferroso o magnete (N)
Tensione CA di esercizio massima
120 V c.a.
Corrente di carico massima
250 mA
Corrente di carico minima
10 mA
Caduta di tensione approssimativa
5 V
Tensione CC di esercizio
10-30 V c.c.
Resistenza di contatto iniziale max.
0,5 Ohm
Frequenza di commutazione max.
10 Hz
Intervallo temp. di esercizio
Da -40 a +60 °C (da -40 a +140 °F)
Materiale custodia
Acciaio inox 316L
Grado di protezione
IP66 / IP68
Resistenza alle vibrazioni
10 - 55 Hz, doppia ampiezza di 1,5 mm
Pressione nominale (superficie di rilevamento)
140 bar (2000 psi)

Funzionalità

  • Unipolare a doppio contatto (SPDT)
  • Contatti in argento-palladio
  • Custodia in acciaio inossidabile 316L con diametro di 5/8"
  • Imbocco elettrico filettato NPT 1/2"
  • Certificazione Classe I, Div. 2, Classe II, Div. 2, Classe III
  • Superficie di rilevamento in acciaio inossidabile
  • Filettature di montaggio 5/8" - 18 o M18
  • Basetta per connessioni Ex integrata

Documenti e schemi