Topworx-P-PD

Posizionatore della valvola smart TopWorx™ Serie PD

Descrizione del prodotto

Il posizionatore della valvola smart TopWorx Serie PD di Emerson è una soluzione smart, affidabile e versatile per il controllo delle valvole con tecnologia a sensore senza contatto. Questo portafoglio di dispositivi di controllo delle valvole compatti e intelligenti comunica con protocolli avanzati, tra cui HART, ed è certificabile per aree pericolose. La comunicazione intelligente è possibile grazie a un segnale di circuito da 4-20 mA e agli ingressi discreti aperti/chiusi disponibili. Grazie all'utilizzo di sensori interni senza contatto, i dispositivi della Serie PD elimina l'usura e riduce i costi di manutenzione. La calibrazione e la regolazione sul campo sono semplificate grazie all'interfaccia LCD della Serie PD e ai comandi a pulsante o magnetici che consentono il controllo locale senza la necessità di rimuovere il coperchio della custodia.

Certificazioni - cULus
PD100 certificato cULus per uso generico e a prova di accensione, ATEX/IECEx, CE
PD200 certificato cULus per uso generico e a sicurezza intrinseca, ATEX/IECEx, CE
Requisiti ambientali
IP66, Tipo 4X
Protocollo di comunicazione
(PD100) 4-20 mA (nominale)
(PD200) compatibile con HART
Allarmi configurabili
(PD100) No
(PD200) Sì
Tensione minima
(PD100) 8,5 V c.c. per controllo analogico
(PD 200) 8,5 V c.c. per controllo analogico, 9,0 V c.c. per comunicazione HART
Sovratensione
36 V CC
Caduta di tensione
12,2 V CC a 4 mA/24 V CC
Impedenza in ingresso
470 Ω a 20 mA/24 V CC
Impedenza in uscita (feedback)
470 Ω a 20 mA/24 V CC
Segnale attuatore
Da 0% a 100% della pressione di alimentazione
Tempo di risposta
≥ 0,3% del fondo scala
Stroke Range
Lineare: da 12 a 200 mm
Rotatorio: da 0 a 120°
Isteresi
1,5% del fondo scala
Ripetibilità
1,5% del fondo scala
Linearità
0,8% del fondo scala
Campo di temperatura
Da -40 °C a +65 °C (da -40 °F a 149 °F)
Connessione elettrica
1/2" NPT femmina
Collegamento pneumatico
1/4" NPT femmina (ingresso e uscita)
Pressione di alimentazione aria
Da 2,8 a 8 bar (da 40 a 116 psi)
Consumo di aria in uscita
8,81 l/m | 0,5 N m³/h | 0,31 scfm a 60 psi | 4 bar | 0,6 cv
Tipo di display
(PD100) Visualizzatore a cristalli liquidi (LCD), 4 cifre numeriche
(PD200) Visualizzatore a cristalli liquidi (LCD), 4,5 cifre numeriche e 6 cifre alfanumeriche
Controlli locali
(PD100) 3 pulsanti meccanici | Su, Giù e Invio
(PD200) 3 pulsanti meccanici e 3 magnetici | Su, Giù e Invio (incluso tasto magnetico per il utilizzo senza rimozione del coperchio)
Azione attuatore
Rotativa e lineare, singola e doppia, diretta (DA) e inversa (RA)

Funzionalità

  • Effetto Hall, rilevamento della posizione senza contatto
  • Feedback tramite segnali 4-20 mA e discreti
  • Compatibile Hart® con allarmi configurabili
  • Funzionalità di calibrazione automatica rapida
  • Pulsanti meccanici e magnetici per un utilizzo semplificato
  • Interfaccia utente locale con display a cristalli liquidi
  • Opzioni di montaggio per applicazioni rotative e lineari
  • Facile da installare, può essere montato con qualsiasi angolazione

Documenti e schemi