Topworx-P-TopWorx ESD

Controllori per valvole TopWorx™ ESD

Descrizione del prodotto

I controllori per valvole TopWorx™ ESD offrono una soluzione completa di test di corsa parziale con funzionalità esclusive che consentono di eseguire test di corsa parziale delle valvole di arresto di emergenza senza interrompere o fermare il processo.

iec-ex

Funzionalità

  • Modulo di controllo sensore per la chiusura parziale della valvola senza interrompere il processo
  • Indicazione di superamento/mancato superamento mediante una risposta alta/bassa sul segnale di ritorno
  • Sensori di posizione aperta, chiusa e test di corsa parziale per i feedback al DCS o PLC
  • Diagnostica integrata che consente una manutenzione predittiva e l'emissione di allarmi preventivi
  • Piattaforme in alluminio, composito e acciaio inossidabile 316L certificate per l'uso in aree pericolose a prova di fiamma/esplosione, a sicurezza intrinseca o non a prova di accensione
  • Pulsante opzionale locale e bloccabile di test di corsa parziale integrato nell'unità

Documenti e schemi