Varec-P-P001057

Campionamento Varec Serie 4310 e coperchi di portelli per misurazioni

Descrizione del prodotto

Coperchi ad apertura libera o con blocco progettati per fornire un accesso rapido per gli strumenti di misurazione, la misura della temperatura od il campionamento del prodotto

Funzionalità

  • Design non piroforico.
  • Struttura resistente alla corrosione in alluminio 360 preformato.
  • Inserti di insediamento morbidi con tenuta positiva in NBR come standard; PTFE e FKM opzionali.
  • Meccanismo di bloccaggio (dotato di perno) sollevato al di sopra della superficie del coperchio per un facile accesso.
  • Bloccabile per prevenire l’accesso non autorizzato al serbatoio.
  • Anello di trazione grande e facile da afferrare.
  • Il pedale di sicurezza consente un accesso al serbatoio rapido e a mani libere per il campionamento e la calibrazione.
  • Il coperchio autoallineante si chiude automaticamente quando il pedale è rilasciato.
  • Disponibile struttura della base in acciaio al carbonio per la saldatura al tetto del serbatoio.
  • Disponibili basi in acciaio inossidabile (in entrambe le dimensioni) e in alluminio (nella dimensione NPS 8 (DN 200)) per il montaggio flangiato con bulloni.
  • Flange piane perforate secondo le dimensioni ANSI classe 150.
Tipo di prodotto
Portelli con blocco

Documenti e schemi