Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Yarway-P-460-515

Scaricatori di condensa termodinamici ad alta pressione Yarway 460 e 515

Descrizione del prodotto

La scaricatore di condensa ad alta pressione Yarway 460 e 515 è progettato con un trim a cambio rapido che utilizza i componenti interni del pistone. Questi scaricatori sono progettati per una varietà di applicazioni ad alta pressione presenti nei servizi di pubblica utilità, industriali e marittimi. Le applicazioni tipiche includono lo sgocciolamento principale del vapore, lo scarico della turbina, il soffiatore della fuliggine, il separatore di vapore, il riscaldamento e il preriscaldamento di carburante, acqua e aria, la protezione di giunti di espansione o anelli e la valvola di controllo.

Funzionalità

  • Riparazione semplice e in linea con capsula a cambio rapido
  • Non risente dei colpi d'ariete
  • A prova di congelamento
  • La struttura in acciaio inossidabile temprato garantisce un'eccezionale resistenza alla corrosione
  • La modalità di guasto aperto previene i colpi d'ariete nelle condotte di distribuzione del vapore
  • Singola parte in movimento
Tecnologia
Termodinamica (pistone)
Dimensioni
NPS 1/2, 3/4 e 1 / DN 15, 20 e 25
Temperatura massima
1000 °F (538 °C)
Pressione di esercizio
  • Tipo 460 - 600 psig (41 bar)
  • Tipo 515 - 1500 psig (103 bar)
Contropressione
Fino al 55% della pressione di ingresso, psia/bar
Capacità
Fino a 5000 lb/ora (2272 kg/ora)
Connessioni
Testa a saldare
Materiali
F11 Corpo in cromo molibdeno e trim in acciaio inossidabile

Documenti e schemi