Yarway-P-761-751

Scaricatore termostatico di condensa Unibody Yarway 761 e 751

Descrizione del prodotto

Scaricatori di condensa a soffietto termostatico che offrono prestazioni costanti anche in condizioni non ideali. Gli scaricatori di condensa Yarway 761 e 751 Unibody sono progettati per applicazioni quali il tracciamento del vapore e il gocciolamento.

Funzionalità

  • Riparazione semplice e in linea con capsula a cambio rapido
  • A prova di congelamento
  • La struttura in acciaio inossidabile temprato garantisce un'eccezionale resistenza alla corrosione
  • La modalità di guasto aperto previene i colpi d'ariete nelle condotte di distribuzione del vapore
  • È possibile passare facilmente alla tecnologia a pistone o termodinamica a disco con una semplice sostituzione della capsula
  • Resiste al surriscaldamento
  • Funzionamento anche con contropressione del 99%
Tecnologia
Termostatica (soffietti / FTE)
Dimensioni
NPS 3/8, 1/2, 3/4 e 1 / DN 10, 15, 20 e 25
Temperatura massima
750 °F (400 °C)
Pressione di esercizio
Tipo 751/761 - da 1 a 300 psig (da 0,07 a 21 bar)
Tipo 751-HP/761-HP - da 1 a 600 psig (da 0,07 a 41 bar)
Contropressione
Fino al 99% della pressione di ingresso, psia/bar
Capacità
Fino a 900 lb/ora (409 kg/ora)
Connessioni
NPT, saldatura a bicchiere
Materiali
Corpo in cromo-molibdeno a basso tenore di carbonio (0,15% max.) e trim in acciaio inossidabile

Documenti e schemi