Yarway-P-P000989

Valvole a globo Yarway serie 5525/5535

Descrizione del prodotto

Unità combinata con valvola e strumento di controllo di flusso, dotata di micrometro e puntatore speciali per impostare la valvola entro 1/100 di giro del volantino.

Funzionalità

  • L’indicatore con quadrante a micrometro è una dotazione standard per assicurare impostazioni di controllo accurate e ripetibili.
  • Disponibile nelle classi di pressione 800 ASME, filettate (FNPT) e socket-weld.
  • Le valvole sono disponibili con dischi quadrupli V-Port per assicurare flusso e controllabilità ottimali.
  • Tutte le superfici interne sono lavorate con la massima precisione per garantire prestazioni ottimali.
  • Gli anelli della sede rinnovabili sono realizzati in acciaio inossidabile temprato, rivestiti in Stellite.
  • Il disco è temprato, rettificato e lappato per una tenuta accurata a prova di perdita.
  • Il materiale standard è corpo in acciaio al carbonio (ASME SA105) con trim in acciaio inossidabile con cromo al 13%.
  • La baderna GRAFOIL® è standard.
  • Conformità al codice ASME 16.34 e al codice ASME su caldaie e recipienti in pressione, Sezione I.
Certificazioni
ASME B31.1
Connessione terminale
Filettata, socket-weld
Applicazione
HRSG, caldaie, caldaia, caldaia a biomassa e per centrali elettriche
Design del corpo
Corto
Materiale
Acciaio al carbonio
Temperatura di esercizio
Alta temperatura
Classe di pressione
ASME
Tipo di connessione al processo
SWE, filettata
Tipo di sede/tenuta
Metallo-metallo
Classe di arresto
Classe V (FCI 70-2)
Standard
ASME B16.34
Stile
Valvole a globo
Dimensioni della valvola
NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 1 / DN 25, NPS 1/2 / DN 15, NPS 1-1/4 / DN 32, NPS 2 / DN 50
Dimensioni della valvola standard
NPS
Tipo di valvola
A globo

Documenti e schemi